NLC Slim Type Sliding Door
Bản tóm tắt
Cửa trượt loại mỏng với khung nhôm LOSCAR (14mm)
Đặc trưng
1. Bộ truyền động nhập khẩu từ Nhật Bản với khung nhôm LOSCAR (14mm), tuân thủ tiêu chuẩn JIS A 4722, đảm bảo chất lượng cao và an toàn.
2. Vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch, gọn gàng và hào phóng.
3. Cấu trúc cửa kín có độ bền cao với các dải đệm kín, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng thất thoát năng lượng do sự đối lưu không khí trong nhà và ngoài trời.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
NLC Slim Type Sliding Door
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 2800mm≦DW≦6000mm
- 1400mm≦DW≦3000mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass)
- Glass thickness
- 10mm / 12mm
- Frame: Standard frame
- Aluminum
- Surface coating
- Color is optional
- Transom (mm)
- Optinal
- Floor track threshold
- Full length rail(standard)
- Program switch
- PGS-C/CL
- Emergency battery
- EBS
- Floor lock
- NDL-12(optional)
Thông tin
NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn
Thay đổi toàn bộ mô hình để đạt mức độ an toàn cao nhất.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Cuốn sách nhỏ
-
Dữ liệu CAD
-
NLC-Bi-part.pdf
NLC-RH.pdf
NLC-LH.pdf -
NLC-Bi-part.dwg
NLC-RH.dwg
NLC-LH.dwg
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.