OAH-100K No-touch Switch
Công tắc không chạm phù hợp với những nơi yêu cầu điều kiện vệ sinh
Bản tóm tắt
Công tắc không chạm phát ra tia hồng ngoại gần từ cảm biến, phát hiện sự phản xạ của tia hồng ngoại từ tay và phát ra tín hiệu phát hiện. Không cần thao tác chạm, công tắc này phù hợp với những nơi có yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt, chẳng hạn như nhà máy thực phẩm cần áp dụng chương trình HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn). Thân máy có khả năng kháng khuẩn.
Đặc trưng
1) Công tắc này là công tắc không chạm, không cần chạm vào cảm biến nhưng vẫn phát hiện được bàn tay ở gần.
2) Thân máy được thiết kế kháng khuẩn và đảm bảo vệ sinh. Công tắc cũng phù hợp với những nơi áp dụng chương trình HACCP.
3) Có thể kết nối tối đa hai cảm biến với một bộ điều khiển.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
- OAH-100K No-touch Switch
- Output ratings
- No-voltage relay contact 1c 50V DC 0.1A (resistance load)
- Standard mounting method
- Wall mount
- Power voltage
- 100/200V AC
- Power consumption
- 4.5VA or less(AC100V)
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác