GT-1175BO-AG
Bản tóm tắt
Cửa trượt toàn bộ bằng kính được trang bị chức năng sơ tán khẩn cấp.
Đặc trưng
1. Thiết kế hiện đại, tinh tế không có khung dọc, lý tưởng để làm đẹp tiền sảnh hoặc khuôn viên được chăm sóc cẩn thận.
2. Tuân thủ Tiêu chuẩn ANSI 156.10, UL, CSA và CSFM, đảm bảo chất lượng cao và an toàn.
3. Hệ thống chuyển đổi chương trình tùy chọn cung cấp khả năng điều khiển cửa dễ dàng.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
GT-1175BO-AG
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 2800mm≤W≤4200mm
- 1800mm≤W≤2400mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass)
- Glass thickness
- 12mm
- Door material
- AL
- Safety beam
- NP-01(NP-80)
- Floor track threshold
- Full length rail(standard)
Thông tin
NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn
Thay đổi toàn bộ mô hình để đạt mức độ an toàn cao nhất.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Dữ liệu CAD
-
GT-1175BO-FO-AG(Bi-part).pdf
GT-1175BO-FO-AG(RH).pdf
GT-1175BO-FO-AG(LH).pdf -
GT-1175BO-FO-AG(Bi-part).dwg
GT-1175BO-FO-AG(RH).dwg
GT-1175BO-FO-AG(LH).dwg
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.