GT-1175BO-FO(SLM)
Bản tóm tắt
Cửa trượt mỏng (khung nhôm 25mm) được trang bị chức năng sơ tán khẩn cấp.
Đặc trưng
1. Dưới lực đẩy 110N, cả cánh cửa di động và cánh cửa cố định đều có thể mở ở góc 90 độ, tương tự như cửa xoay.
2. Thiết kế nhẹ giúp lắp đặt dễ dàng và hiệu quả thi công cao.
3. Hệ thống chuyển đổi chương trình tùy chọn cung cấp khả năng điều khiển cửa dễ dàng.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
GT-1175BO-FO(SLM)
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 2800≦W≦4200mm
- 1800≦W≦2400mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
- Glass thickness
- 10mm/12mm(6+20A+6mm)
- Frame: Standard frame
- Aluminum
- Electric lock
- SKD-C (optional)
- Safety beam
- NP-01(NP-80)
- Surface coating
- Color is optional
- Transom (mm)
- Optional
- Floor track threshold
- Full length (standard)
- Program switch
- PGS-C/CL
- Emergency battery
- EBS
- Floor lock
- NDL-12(optional)
Thông tin
NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn
Thay đổi toàn bộ mô hình để đạt mức độ an toàn cao nhất.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Dữ liệu CAD
-
GT-1175BO-FO-SLM(BI-Part Transom).pdf
GT-1175BO-FO-SLM(BI-Part No transom).pdf
GT-1175BO-FO-SLM(LH Transom).pdf
GT-1175BO-FO-SLM(RH Transom).pdf
GT-1175BO-FO-SLM(RH No transom).pdf
GT-1175BO-FO-SLM(LH No transom).pdf -
GT-1175BO-FO-SLM(RH Transom).dwg
GT-1175BO-FO-SLM(BI-Part No transom).dwg
GT-1175BO-FO-SLM(LH Transom).dwg
GT-1175BO-FO-SLM(RH Không có vách ngăn).dwg
GT-1175BO-FO-SLM (BI-Part Transom).dwg
GT-1175BO-FO-SLM(LH Không có vách ngăn).dwg
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.