Liên hệ với chúng tôi
Về

GT-1175BO-TP

  • NATRUS

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết

Bản tóm tắt

Cửa trượt telesopic được trang bị chức năng sơ tán khẩn cấp.

Đặc trưng

1. Cửa mở rộng hơn GT1175BO-FO, nâng cao hiệu quả lưu thông.
2. Tuân thủ Tiêu chuẩn ANSI 156.10, UL, CSA và CSFM, đảm bảo chất lượng cao và an toàn.
3. Hệ thống chuyển đổi chương trình tùy chọn cung cấp khả năng điều khiển cửa dễ dàng.

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
GT-1175BO-TPNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door width: DW (mm)
3600mm≤W≤6000mm
1800mm≤W≤3600mm
Glass
Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
Glass thickness
10mm/12mm(6+12A+6mm)
Frame: Standard frame
Aluminum
Electric lock
SKD-C (optional)
Safety beam
NP-01(NP-80)
Mechanical lock
Manual lock (optional)
Surface coating
Color is optional
Transom (mm)
Optional
Floor track threshold
Full length (standard)
Program switch
PGS-C/CL
Emergency battery
EBS

Thông tin

NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn

Thay đổi toàn bộ mô hình để đạt mức độ an toàn cao nhất.

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi