GT-1175BO-FO
Bản tóm tắt
Cửa trượt được trang bị chức năng sơ tán khẩn cấp.
Đặc trưng
1. Hệ thống cửa ra vào hiệu suất cao với nhiều tính năng phong phú, là giải pháp hoàn hảo cho mọi lối vào.
2. Dưới lực đẩy 110N, cả cánh cửa di động và cánh cửa cố định đều có thể mở ở góc 90 độ, tương tự như cửa xoay.
3. Tuân thủ Tiêu chuẩn ANSI 156.10, UL, CSA và CSFM, đảm bảo chất lượng cao và an toàn.
4. Hệ thống chuyển đổi chương trình tùy chọn cung cấp khả năng điều khiển cửa dễ dàng.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
GT-1175BO-FO
- Door operator type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 3000mm≦W≦6000mm
- 1800mm≤W≤3000mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
- Glass thickness
- 10mm/12mm(6+12A+6mm)
- Frame: Standard frame
- Aluminum
- Electric lock
- SKD-C (optional)
- Safety beam
- NP-01(NP-80)
- Mechanical lock
- Manual lock(optional)
- Surface coating
- Color is optional
- Transom (mm)
- Optional
- Floor track threshold
- Full length (standard)
- Program switch
- PGS-C/CL
- Emergency battery
- EBS
Thông tin
NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn
Thay đổi toàn bộ mô hình để đạt mức độ an toàn cao nhất.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Dữ liệu CAD
-
Khung cửa tiêu chuẩn
-
Jamb đặc biệt
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.