V-85CU/V-150CU
Bộ điều khiển cửa tròn
Thiết kế bề mặt cong đẹp mắt
Bản tóm tắt
Thiết kế hình tròn đẹp mắt tạo nên lối vào duyên dáng và sang trọng mà không làm mất đi những đặc điểm vượt trội của cửa trượt tự động. Thiết kế tiện dụng của nó góp phần tạo nên không gian mở rộng hơn cho toàn bộ không gian và tạo ra một khoảng không chắn gió nhỏ hơn.
Đặc trưng
1) NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên hàng đầu về an toàn.
2) Cửa có nhiều lựa chọn bán kính, từ 1200 mm.
3) Bộ điều khiển vi máy tính đạt được chất lượng hoạt động cao và hiệu suất ổn định.
4) Cảm biến hỗ trợ siêu âm tăng cường an toàn ở khu vực cửa ra vào.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
V-85CU
-
V-150CU
- Door operator type
- VS-85
- VS-150
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 75×2
- 75×1
- 100×2
- 100×1
- Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
- max.2.6
- Applicable door width: DW (mm)
- 762~1067
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- max3.0
- Applicable door radius
- 1200R
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *3
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *4
- Wind load (m/sec)
- 10
*1 Cửa phải được sử dụng trong điều kiện trọng lượng của cửa không vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu trọng lượng vượt quá thông số kỹ thuật, cửa sẽ bị hỏng hoặc xảy ra tai nạn.
*2 Tỷ lệ khung cửa thiết bị không được vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu tỷ lệ khung cửa vượt quá thông số kỹ thuật, hiệu suất được chỉ định sẽ bị ảnh hưởng.
*3 Tốc độ thay đổi tùy theo trọng lượng cửa hoặc môi trường tại chỗ.
*4 Với máy biến áp do NABCO chỉ định
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Cuốn sách nhỏ
-
Dữ liệu CAD
-
Loại trượt tròn bên trong
-
Loại trượt tròn bên ngoài
-
Loại trượt tròn bên trong (Độ cao)
-
Loại trượt tròn bên trong (Phần)
-
Loại trượt tròn bên ngoài (Độ cao)
-
Loại trượt tròn bên ngoài (Phần)
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.