GT-1400
Bản tóm tắt
Cửa có tính năng gấp độc đáo, cung cấp khả năng mở rộng hơn nhiều so với cửa trượt và giảm đáng kể độ cong của cửa.
Đặc trưng
1) Thiết bị nhập khẩu từ Hoa Kỳ, đảm bảo chất lượng.
2) Đối với lối đi hẹp, có thể tạo ra lối mở rộng trong không gian hạn chế, đảm bảo dễ dàng ra vào.
3) Bản lề thân cửa được thiết kế với cấu trúc chống kẹp để tăng cường độ an toàn cho thân cửa.
4) Có chức năng mở cửa khẩn cấp.
5) Phù hợp với tiêu chuẩn ANSI 156.10 và được cấp chứng nhận UL, ULL, NAMI và FPA.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
GT-1400
- Door type
- Standard
- Options
- Door leaf material
- Aluminum
- -
- Glass
- Tempered glass
-
Laminated glass
Insulated glass
- Transom (mm)
- -
- 51/102/204
- Floor lock
- -
- Optional
- Starting probe
- EAGLE6
- Optional
- Surface treatment
- Silver oxidation
- Coating/non-ferrous oxidation
- Mullion (mm)
- 54
- -
- Upper frame (mm)
- 102
- -
- Lower frame (mm)
- 102
- -
- Transom window
- -
- Optional
- Ground rail
- -
- Full length arrangement
- Electronic lock
- -
- Optional
- Longitudinal frame (mm)
- 60x140
- -
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
Liên hệ với chúng tôi