Mini-Fold/Mini-Fold α
Cửa gấp tự động nhỏ gọn giúp tận dụng tối đa không gian hạn chế
Bản tóm tắt
Mini Fold là cửa gấp tự động tích hợp khung cửa, động cơ và cảm biến.
Sự tiện lợi của cửa tự động đã đạt được trong một không gian hạn chế.
Đặc trưng
1) Phong cách thanh lịch của sản phẩm đã giành được Giải thưởng Thiết kế Long Life.
2) Đạt được khả năng vận hành trơn tru như cửa trượt, cửa mang lại sự thoải mái khi di chuyển.
3) Cửa gấp có thể mở rộng trong không gian hạn chế và không cần túi cửa.
4) Cấu trúc bảo vệ chống kẹp xung quanh bản lề cửa tăng cường độ an toàn.
5) Có thể lựa chọn loại không có rào chắn và không có thanh dẫn hướng để sử dụng trong nhà.
6) Cũng có loại Mini Fold alpha (loại khung nhôm) có cửa mở rộng hơn.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
Mini-Fold
- Door type
- 4 leaves
- 2 leaves
- Applicable door width: DW (mm)
- 1000~1800(1100~2200)
- Applicable door hight: DH (mm)
- ~2400
- Applicable entrance height w/o fanlight (mm)
- H+170
- Applicable entrance height with fanlight (mm)
- ~4000
- Frame depth (mm)
- 100
- Operator box size HW (mm)
- 100×170
- Frame / Door material
- Aluminum (White/Black/Silver/Bronze/Stainless) / Stainless steel (Hair line finish /Mirror finish)
- Glass thickness
- 3,4,5,6,6.8(wired glass) (Recommended: 5)
- Ave. open / close speed
- ~0.4m/s
- Power supply
- 100V AC・5A
- Wind load (m/sec)
- 10 m/s or less (for outdoor use) 7 m/s or less (for interior use)
Thông tin
NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn
Thay đổi toàn bộ mô hình để đạt mức độ an toàn cao nhất.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác