Mini-Glide
Cửa trượt tự động nhỏ có không gian mở hạn chế nhưng vẫn cho phép di chuyển dễ dàng
Bản tóm tắt
Mini Glide là cửa tự động gấp gọn tích hợp khung cửa, động cơ và cảm biến. Cửa kết hợp các tính năng của cửa mở và cửa trượt, mang lại lợi thế cho hành lang hẹp. Cơ chế vận hành độc đáo của cửa không cản trở luồng giao thông mà vẫn đảm bảo lối đi thông suốt.
Đặc trưng
1) Phong cách thanh lịch của nó đã giành được Giải thưởng Thiết kế Tốt.
2) Chuyển động của cửa không làm ảnh hưởng đến dòng người di chuyển, tạo sự thoải mái khi di chuyển trong hành lang hẹp.
3) Vẻ ngoài đơn giản như cánh cửa xoay mang lại cảm giác thanh thản.
4) Có thể lựa chọn loại không có rào chắn và không có thanh dẫn hướng để sử dụng trong nhà.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
Mini-Glide
- Door type
- Double glide
- Single glide
- Applicable door width: DW (mm)
- 1000~1800
- 800~900
- Applicable door hight: DH (mm)
- ~2400
- Applicable entrance height w/o fanlight (mm)
- H+170
- Applicable entrance height with fanlight (mm)
- ~4000
- Frame depth (mm)
- 100
- Operator box size HW (mm)
- 100×170
- Frame / Door material
- Aluminum (White/Black/Silver/Bronze/Stainless) / Stainless steel (Hair line finish/Mirror finish)
- Glass thickness
- 3,4,5,6,6.8(wired glass) (Recommended: 5)
- Ave. open / close speed
- ~0.4m/s
- Power supply
- 100V AC・5A
- Wind load (m/sec)
- 10 m/s or less (for outdoor use) 7 m/s or less (for interior use)
Thông tin
NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn
Thay đổi toàn bộ mô hình để đạt mức độ an toàn cao nhất.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác