Liên hệ với chúng tôi
Về

MD medical Door

  • NATRUS

Thẩm mỹ và che chắn tia X

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Bản tóm tắt

Thích hợp cho cửa tự động ở bệnh viện, nhà máy thực phẩm, nhà kho, phòng hội nghị, v.v., nơi cần quản lý điều hòa không khí hoặc sự yên tĩnh.

Đặc trưng

1. Có tính năng kín khí, thẩm mỹ và chắn tia X, với 4 lựa chọn tấm ốp.
2. Có thể dễ dàng mở bằng tay ngay cả khi mất điện, đảm bảo an toàn.
3. Cung cấp giải pháp lý tưởng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe, phòng thí nghiệm, đài phát thanh, phòng hội nghị.

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
MD medical DoorNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Power supply
220V AC±10% 50/60Hz when using NABOK special transformer
Door type
Bi-parting
MD-SN-D
Single
MD-SN-S
Single
MD-SX1
Single
MD-SX2
Clear opening width (W)(mm)
1600mm≤W≤3000mm
1000mm≤W≤1800mm
1000mm≤W≤1900mm
1000mm≤W≤1900mm
Clear opening height (H)(mm)
1600mm≤H≤2500mm
Max weight
85kg×2
120kg
250kg
350kg
Opening speed
Average 0.4m/s
Hold open time
adjustable
Ambient temperature
-10°C - 50°C
Relative humidity
20% - 85% RH
X-ray shield
-
-
2mm/3mm/4mm
2mm/3mm/4mm

*1 Loại cánh cửa kính có khả năng cách âm cấp T-2. Nếu cánh cửa nhôm/thép không gỉ yêu cầu cấp T-2, vui lòng liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi.

Thông tin

NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn

Thay đổi toàn bộ mô hình để đạt mức độ an toàn cao nhất.

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi