Liên hệ với chúng tôi
Về

NAX Hermetic Door

  • NATRUS

Độ kín khí cao, tính thẩm mỹ và khả năng che chắn tia X

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Độ kín khí

Độ kín khí

Độ cao

Độ cao

Phần

Phần

Bộ phim

Bản tóm tắt

Với khả năng cách âm và độ kín khí cao, cửa kín khí NABCO là giải pháp lý tưởng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe, phòng thí nghiệm và đài phát thanh.

Cửa kín khí mới của NABCO với độ kín khí cao, tính thẩm mỹ và độ an toàn vượt trội. Với cơ chế kín khí nguyên bản, NAX mang lại độ kín khí cao một cách tối ưu cho nhiều không gian khác nhau.

Đặc trưng

1.Độ kín khí cao: có độ kín khí cao (NAX:Class A-4 MD) và có 4 lựa chọn tấm chắn.
2.Tính thẩm mỹ: kích thước chùm tia cơ điện nhỏ hơn và nhiều tùy chọn tấm pin khác nhau khiến đây trở thành giải pháp lý tưởng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe, phòng thí nghiệm và đài phát thanh.
3.Có thể dễ dàng mở bằng tay ngay cả khi mất điện, đảm bảo an toàn.

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
NAX Hermetic DoorNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Air-tight performance
A-4 (JIS A 4702)
Use applications
Air tightness + Sound insulation
Air tightness + Sound insulation
+ X-ray shield
Door leaf material
Aluminum / Stainless steel / High pressure Laminate / Glass
Clear opening width (W)(mm)
700 - 2000
1200 - 2800
700 - 1600
700 - 1600
Clear opening height (H)(mm)
1900 - 2500
1900 - 2500
1900 - 2500
1900 - 2500
Max weight
220kg
Opening speed
up to 0.7m/s
Hold open time
adjustable
Ambient temperature
-10°C - 50°C
Relative humidity
20% - 85% RH
Air permeability
A-4 (JIS A 4702)
Sound insulation
T-1 (JIS A 4702)*1
T-1 (JIS A 4702)
X-ray shield
-
○ (2mm/3mm/4mm)
Electric lock
○

*1 Loại cánh cửa kính có khả năng cách âm cấp T-2. Nếu cánh cửa nhôm/thép không gỉ yêu cầu cấp T-2, vui lòng liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi.

Thông tin

NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn

Thay đổi toàn bộ mô hình để đạt mức độ an toàn cao nhất.

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi