CS2A Series
Cửa xoay hai cánh
Bản tóm tắt
Dòng sản phẩm CS2A là ngôi sao của cửa xoay hai cánh, rất an toàn và tiện lợi.
Đặc trưng
1) Khung nhôm gia cố có độ bền và độ ổn định cao.
2) Tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn thấp, hoạt động cân bằng, độ an toàn cao và tuổi thọ cao (tuổi thọ thiết kế: 20 năm).
3) Được trang bị hệ thống điều khiển chương trình kỹ thuật số nhập khẩu để vận hành đáng tin cậy.
4) Nhiều chức năng an toàn bao gồm cơ chế chống va chạm, chống va đập và chống kẹp.
5) Có thể lựa chọn hai chế độ hoạt động (tự động quay và tự động trượt).
6) Trong trường hợp mất điện hoặc khẩn cấp, cửa thoát hiểm có thể tự động mở, cho phép sơ tán ngay lập tức.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
- CS2A-H
- CS2A-W
- CS2A-Z
- Clear opening width DW (mm)
- 1224~2224
- 1624~2224
- 1280~1680
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 2800~4800
- 3600~4800
- 2800~3600
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- 2200~3000
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 300~600
- 550~600
- 300~600
- Revolving speed
-
Standard revolving speed Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Auxiliary sensor:Emergency stop device
Revolving stop device:Low-speed revolving switch
Rubber anti-pinch sensor:Sliding door switch (label and doorbell purchased separately)
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
-
When the revolving door is in service: <25m/s
When the sliding door is in service: <15m/s
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Cuốn sách nhỏ
-
Dữ liệu CAD
-
1-CS2A Cửa xoay 2 cánh.pdf
2-CS2A-W Cửa xoay cột 2 cánh.pdf
3-CS2A-Z Cửa xoay 2 cánh.pdf -
1-CS2A Cửa xoay 2 cánh .dwg
2-CS2A-W Cửa xoay cột 2 cánh.dwg
3-CS2A-Z Cửa xoay 2 cánh.dwg
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.