RL Series
Cửa xoay ba/bốn cánh
Bản tóm tắt
Dòng RL là cửa xoay chất lượng cao với thiết kế độc đáo kết hợp vẻ đẹp và tính linh hoạt của tòa nhà.
Đặc trưng
1) Khung nhôm gia cố có độ bền và độ ổn định cao.
2) Tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn thấp, hoạt động cân bằng, độ an toàn cao và tuổi thọ cao (tuổi thọ thiết kế: 15 năm).
3) Được trang bị hệ thống điều khiển chương trình kỹ thuật số nhập khẩu để vận hành đáng tin cậy.
4) Nhiều chức năng an toàn bao gồm cơ chế chống va chạm, chống va đập và chống kẹp.
5) Có thể lựa chọn hai chế độ hoạt động (xoay tự động và xoay thủ công).
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
- RL-X
- RL-Z
- RL-W
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 1800~3600
- 2800~3800
- 3000~4200
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- 2200~3000
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 300~600
- 300~600
- 500~600
- Access width (mm)
-
Three-wing:
780~1680
Four-wing:
1195~2455 -
Three-wing:
1280~1780
Four-wing:
1895~2595 -
Three-wing:
1380~1980
Four-wing:
2035~2875
- Revolving speed
-
Standard revolving speed:Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed:Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Safety stop device:Rubber anti-pinch sensor
Emergency stop device:Low-speed revolving switch
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
- <20m/s
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Cuốn sách nhỏ
-
Dữ liệu CAD
-
Cửa xoay 3 cánh 2-RL-3.pdf
Cửa xoay 3 cánh RL-4.pdf
Cửa xoay gấp 4 cánh 5-RL-3Z.pdf
Cửa xoay gấp 4 cánh 5-RL-4Z.pdf
Hộp trưng bày cửa xoay 3 cánh 6-RL-3X.pdf
Hộp trưng bày cửa xoay 4 cánh 6-RL-4X.pdf
Cửa xoay cột 3 cánh 7-RL-3W.pdf
Cửa xoay 4 cánh 7-RL-4W.pdf -
2-RL-3 Cửa xoay 3 cánh.dwg
3-RL-4 Cửa xoay 4 cánh.dwg
Cửa xoay gấp 4 cánh 5-RL-3Z.dwg
Cửa xoay gấp 4 cánh 5-RL-4Z.dwg
Hộp trưng bày cửa xoay 3 cánh 6-RL-3X.dwg
Hộp trưng bày cửa xoay 4 cánh 6-RL-4X.dwg
Cửa xoay cột 3 cánh 7-RL-3W.dwg
Cửa xoay cột 4 cánh 7-RL-4W.dwg
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.