SSJ-A
Cửa xoay pha lê ba/bốn cánh
Bản tóm tắt
Dòng cửa xoay pha lê SSJ là lựa chọn tốt nhất cho những nơi có lưu lượng người đi bộ trung bình, chẳng hạn như khách sạn và văn phòng, nơi cần lối vào thanh lịch và cổ điển.
Đặc trưng
1) Cấu trúc và khung: cấu trúc chịu lực hình trụ với thanh nhôm bền chắc.
2) Tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn thấp, hoạt động cân bằng, độ an toàn cao và tuổi thọ cao (tuổi thọ thiết kế: 15 năm).
3) Nhiều chức năng an toàn bao gồm cơ chế chống va chạm, chống va đập và chống kẹp.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
- SSJ-A
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 1800~3000
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 70 (sensor built in) 75 (sensor external mounted)
- Access width (mm)
- Three-wing:780~1380
- Four-wing:1195~2035
- Revolving speed
-
Standard revolving speed:Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed:Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Safety stop device:Rubber anti-pinch sensor
Emergency stop device:Low-speed revolving switch
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
- <15m/s
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Cuốn sách nhỏ
-
Dữ liệu CAD
-
4-SSJ-B 3-wings Reinforced Crystal Revolving Door.pdf
5-SSJ-B 4-wings Reinforced Crystal Revolving Door.pdf
6-SSJ-A Cửa xoay pha lê khung mỏng 3 cánh.pdf
7-SSJ-A Cửa xoay pha lê khung mỏng 4 cánh.pdf -
4-SSJ-B Cửa xoay bằng kính cường lực 3 cánh gia cố.dwg
5-SSJ-B Cửa xoay bằng kính cường lực 4 cánh gia cố.dwg
6-SSJ-A Cửa xoay kính khung mỏng 3 cánh.dwg
7-SSJ-A Cửa xoay kính khung mỏng 4 cánh.dwg
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.