FT-A30 Foot Switch
Thích hợp cho bệnh viện và các cơ sở liên quan đến thực phẩm
Bản tóm tắt
Công tắc được lắp đặt ở phần dưới của tường gần cửa và được vận hành bằng chân. Công tắc này giúp ngăn ngừa việc mở cửa không cần thiết và được sử dụng ở những nơi cấm vận hành bằng tay do yêu cầu vệ sinh, chẳng hạn như phòng phẫu thuật trong bệnh viện và nhà máy chế biến thực phẩm.
Đặc trưng
1) Công tắc nhúng không ảnh hưởng đến hình thức và dễ dàng lắp đặt.
2) Công tắc này phù hợp với phòng phẫu thuật trong bệnh viện vì công tắc chân cho phép vận hành rảnh tay, đảm bảo vệ sinh.
3) Công tắc chân FT-A30 được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống mạng sử dụng giao tiếp CAN.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
FT-A30 Foot Switch
- Detection method
- Photoelectric type
- Operation method
- Toe insert type
- Standard mounting method
- Embedded in wall
- Power voltage
- 12VDC
- Power consumption
- 65mA or less
Thông tin
Các thiết bị cửa tự động mang logo này hỗ trợ hệ thống mạng sử dụng giao tiếp CAN. NABCO là thương hiệu cửa đầu tiên áp dụng công nghệ mạng tiêu chuẩn quốc tế sử dụng giao tiếp CAN vào hệ thống cửa tự động.
Mạng thông tin không chỉ giữa các thiết bị cửa tự động mà còn giữa các thiết bị tùy chọn như cảm biến và khóa điện đã cải thiện tính bảo mật và độ tin cậy, đồng thời chúng tôi đề xuất kế hoạch bảo trì tốt nhất bằng cách sử dụng dữ liệu bảo trì mà chúng tôi đã thu thập và quản lý.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác