MS-01 M Search
Cảm biến cửa tự động tiên tiến giúp tăng cường an toàn và thoải mái (Loại gắn trên cửa sau)
Bản tóm tắt
Chức năng phát hiện tiên tiến đảm bảo lối đi an toàn, và có sẵn phương pháp tiếp cận tích hợp cho nhiều lối vào khác nhau. Thiết bị cũng có chức năng tiết kiệm năng lượng, góp phần tiết kiệm năng lượng.
Đặc trưng
Chức năng phát hiện tiên tiến đảm bảo lối đi an toàn:
- Phát hiện sự hiện diện & Giám sát khu vực cửa ra vào
- Giảm thiểu sự cố do tuyết, mưa và/hoặc côn trùng gây ra
Có sẵn phương pháp tiếp cận tích hợp cho nhiều lối vào khác nhau:
- Có 3 loại lắp đặt được lựa chọn theo thiết kế lối vào
- Chiều cao lắp đặt lên đến 4,0 m
- Áp dụng cho thiết kế cửa độc đáo
Các chức năng sinh thái góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng:
- Chế độ ECO
Màu vỏ: Bạc, Đồng, Trắng, Đen, Gương, Thép không gỉ
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
- MS-01 M Search
- Detection method
- Motion/Presence Detection( Near Infrared reflection method)
- Mounting height (max) *1
- 4.0m
- Detection area (MAX) *2
- W 2.9m×D 1.8m( Mounting height 2.2m)
- Output ratings
- No-voltage relay contact/Semiconductor relay output
- Power voltage
- 24VAC to 100VAC(50 / 60Hz)/12VDC to 100VDC
- Power consumption
- 5VA or less(at 100VAC)/150mA or less(at 12VDC)
- Remarks
-
[Main features]
Full color LED display / Replacement time display / Self-diagnosis function / Eco mode / Anti-snow/insects mode / Anti-vibration mode
*1 Chiều cao của giá đỡ có thể bị giới hạn tùy thuộc vào môi trường lắp đặt.
*2 Đối với khu vực phát hiện áp dụng phương pháp phản xạ hồng ngoại gần, các thông số kỹ thuật được thiết lập cho cảm biến N Search sẽ được áp dụng
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác