NH-101 Side-beam Sensor
Cảm biến gắn Mullion có thể tránh rèm cửa để phát hiện
Bản tóm tắt
Cảm biến là cảm biến phát hiện vật thể cố định được lắp trên thanh đứng. Phù hợp cho những nơi không thể lắp công tắc phát hiện trên cửa sổ hoặc trần nhà do có rèm che cửa hàng.
Đặc trưng
1) Có thể chọn ba màu—bạc, đồng hoặc đen—cho dây thắt lưng.
2) Bộ điều khiển được tích hợp để tăng cường khả năng làm việc.
3) Cảm biến rất nhỏ và không ảnh hưởng đến hình thức của lỗ mở.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
- NH-101 Side-beam Sensor
- Detection method
- Motion and stationary object detection (Near-infrared reflection method)
- Mounting height (max) *1
- FL+1000mm
- Detection area (MAX) *2
- 1.5m
- Power voltage
- 12V DC
- Power consumption
- 50mA or less
*1 Chiều cao của giá đỡ có thể bị giới hạn tùy thuộc vào môi trường lắp đặt.
*2 Đối với khu vực phát hiện áp dụng phương pháp phản xạ hồng ngoại gần, các thông số kỹ thuật được thiết lập cho cảm biến N Search sẽ được áp dụng
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
Liên hệ với chúng tôi