Liên hệ với chúng tôi
Về

NP-01/NP-01L

  • Lưới NATRUS

Cửa sẽ mở khi người qua đường hoặc những người ở gần cửa chặn xà ngang.

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Bản tóm tắt

Cảm biến là loại cảm biến quang điện truyền dẫn được gắn vào khung, chẳng hạn như trong khung cửa sổ.
Cảm biến được lắp gần cửa với chùm tia quang điện chiếu dọc theo cửa và giữ cho cửa mở trong khi người qua đường hoặc những người đứng gần cửa chặn chùm tia.

Đặc trưng

1) Cảm biến có thể được sử dụng ngay cả khi độ sâu bị hạn chế.
2) Cảm biến có thể được lắp đặt chỉ bằng một thao tác, đẩy thân máy vào hốc lắp.
3) Tính năng tự kiểm tra mang lại khả năng phát hiện chắc chắn hơn để đảm bảo an toàn cho người đi bộ.
・Hệ thống cửa sẽ tự kiểm tra trong mọi thao tác để kiểm tra xem chức năng an toàn của cảm biến có hoạt động chính xác không.
Tự kiểm tra trong mỗi chu kỳ đóng/mở duy nhất luôn đảm bảo an toàn

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
NP-01NATRUS NET
NP-01LNATRUS NET
Detection method
Near infrared reflection method (Motion and presence detection)
Mounting height (max) *1
FL+600mm
Detection area (MAX) *2
Distance between transmitter and receiver:
5 m
Distance between transmitter and receiver:
8 m (with NP-A001 controller)
Cable length
5m
10m

*1 Chiều cao của giá đỡ có thể bị giới hạn tùy thuộc vào môi trường lắp đặt.
*2 Đối với khu vực phát hiện áp dụng phương pháp phản xạ hồng ngoại gần, các thông số kỹ thuật được thiết lập cho cảm biến N Search sẽ được áp dụng

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi