Liên hệ với chúng tôi
Về

NS-A02 N Search

  • Lưới NATRUS

Cảm biến tự động (loại lõm đầu cửa) dành cho NATRUS, cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên hàng đầu về an toàn

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Bản vẽ phác thảo

Bản vẽ phác thảo

Bản tóm tắt

Là thế hệ tiếp theo của M Search, N Search mang lại độ an toàn cao hơn với khả năng phát hiện chắc chắn hơn nhờ tính năng tự kiểm tra cảm biến và mật độ diện tích cảm biến cao hơn.

Đặc trưng

1)Tính năng tự kiểm tra cho cảm biến
・Hệ thống cửa sẽ tự kiểm tra trong mọi thao tác để kiểm tra xem các cảm biến có hoạt động để phát hiện khu vực bảo vệ một cách chính xác hay không.
2)Chỉ báo sự cố trên cảm biến
・Nếu có bất kỳ sự cố nào với các thành phần, bao gồm cả cảm biến, cơ chế an toàn sẽ hoạt động và đèn LED sẽ nhấp nháy để hiển thị "lỗi thành phần mạng" để chủ sở hữu tòa nhà có thể dễ dàng nắm bắt tình hình hiện tại. Trong trường hợp cảm biến hiển thị đèn LED nhấp nháy, vui lòng liên hệ với nhà phân phối NABCO tại địa phương.
3)Mật độ vùng cảm biến cao hơn
・Việc tăng mật độ khu vực cảm biến giúp tăng độ chắc chắn khi phát hiện và phản ứng tốt hơn với các rủi ro tiềm ẩn gần cửa, nhằm ngăn ngừa va chạm giữa cửa và người đi bộ.
4)Với cài đặt "chế độ ECO", hệ thống cửa sẽ đánh giá chuyển động của người đi bộ và sau khi người đi bộ đi qua cửa, sẽ bắt đầu đóng cửa sớm hơn, góp phần tiết kiệm năng lượng.
5)Chế độ chuyển đổi không cần chạm
・Trong trường hợp cửa liên tục mở ra không cần thiết do liên tục đi qua cửa, có thể thay đổi cài đặt sang chế độ công tắc không chạm (mô-đun cơ bản).
6)Với chế độ Chống tuyết/Chống côn trùng, cảm biến mang lại hoạt động ổn định bằng cách giảm thiểu sự kích hoạt không cần thiết của côn trùng bay và tuyết.
7)Đèn LED hiển thị đầy đủ màu sắc trạng thái hoạt động của cửa. Thời gian thay thế khuyến nghị cũng được thông báo.
8)Áp dụng cho các loại cửa được thiết kế đặc biệt như cửa tròn và cửa gấp.

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
NS-A02 N SearchNATRUS NET
Detection method
Motion & Presence Detection(Near Infrared reflection method)
Mounting height (max) *1
4.0m as activation sensor / 3.5m as protective sensor
Detection area (MAX) *2
W 3.05m x D 2.09m (Mounting height 2.5m)
Output ratings
NET-DS connector
Power voltage / Power consumption
12VDC / 120mA or less

*1 Chiều cao của giá đỡ có thể bị giới hạn tùy thuộc vào môi trường lắp đặt.
*2 Đối với khu vực phát hiện áp dụng phương pháp phản xạ hồng ngoại gần, các thông số kỹ thuật được thiết lập cho cảm biến N Search sẽ được áp dụng

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi