NS-A04 N Search
Cảm biến tự động (loại gắn trần) cho NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn
Bản tóm tắt
Là thế hệ tiếp theo của M Search, N Search mang lại độ an toàn cao hơn với khả năng phát hiện chắc chắn hơn nhờ tính năng tự kiểm tra cảm biến và mật độ diện tích cảm biến cao hơn.
Đặc trưng
1)Tính năng tự kiểm tra cho cảm biến
・Hệ thống cửa sẽ tự kiểm tra trong mọi thao tác để kiểm tra xem các cảm biến có hoạt động để phát hiện khu vực bảo vệ một cách chính xác hay không.
2)Chỉ báo sự cố trên cảm biến
・Nếu có bất kỳ sự cố nào với các thành phần, bao gồm cả cảm biến, cơ chế an toàn sẽ hoạt động và đèn LED sẽ nhấp nháy để hiển thị "lỗi thành phần mạng" để chủ sở hữu tòa nhà có thể dễ dàng nắm bắt tình hình hiện tại. Trong trường hợp cảm biến hiển thị đèn LED nhấp nháy, vui lòng liên hệ với nhà phân phối NABCO tại địa phương.
3)Mật độ vùng cảm biến cao hơn
・Việc tăng mật độ khu vực cảm biến giúp tăng khả năng phát hiện chắc chắn hơn và phản ứng tốt hơn với các rủi ro tiềm ẩn gần cửa, nhằm ngăn ngừa va chạm giữa cửa và người đi bộ.
4)Với cài đặt "chế độ ECO", hệ thống cửa sẽ đánh giá chuyển động của người đi bộ và sau khi người đi bộ đi qua cửa, sẽ bắt đầu đóng cửa sớm hơn, góp phần tiết kiệm năng lượng.
5)Với chế độ Chống tuyết/Chống côn trùng, cảm biến mang lại hoạt động ổn định bằng cách giảm thiểu sự kích hoạt không cần thiết của côn trùng bay và tuyết.
6)Đèn LED hiển thị đầy đủ màu sắc trạng thái hoạt động của cửa. Thời gian thay thế khuyến nghị cũng được thông báo.
7)Áp dụng cho các loại cửa được thiết kế đặc biệt như cửa tròn và cửa gấp.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
NS-A04 N Search
- Detection method
- Motion & Presence Detection(Near Infrared reflection method)
- Mounting height (max) *1
- 4.0m as activation sensor / 4.0m as protective sensor
- Detection area (MAX) *2
- W 3.04m x D 2.37m (Mounting height 3.0m)
- Output ratings
- NET-DS connector
- Power voltage / Power consumption
- 12VDC / 120mA or less
*1 Chiều cao của giá đỡ có thể bị giới hạn tùy thuộc vào môi trường lắp đặt.
*2 Đối với khu vực phát hiện áp dụng phương pháp phản xạ hồng ngoại gần, các thông số kỹ thuật được thiết lập cho cảm biến N Search sẽ được áp dụng
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác