Liên hệ với chúng tôi
Về

NSW-A02 N Search W

  • Lưới NATRUS

Được trang bị hai cảm biến, phát hiện chính xác chuyển động của con người.【NATRUS+e W】

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Bản vẽ phác thảo

Bản vẽ phác thảo

Bản tóm tắt

Nhờ kết hợp cảm biến hồng ngoại và cảm biến hình ảnh, phạm vi phát hiện của cảm biến đã được mở rộng gấp 4 lần. Cảm biến mới này có thể phát hiện chính xác chuyển động của người và chỉ mở cho những người muốn đi qua.

Đặc trưng

1) Chức năng chống tuyết/mưa/sương mù: Giảm thiểu tình trạng phát hiện sai do tuyết, mưa và sương mù.
2) Chức năng học môi trường: Ngăn cửa mở do tình trạng sàn nhà thay đổi như dấu chân trên tuyết, mưa lớn hoặc hình ảnh phản chiếu trên vũng nước.
3) Chức năng kiểm tra an toàn: Thiết bị cửa kiểm tra chức năng an toàn của cảm biến sau mỗi lần vận hành cửa, đảm bảo lối ra vào an toàn mọi lúc.
4) Chức năng tự chẩn đoán: Trong trường hợp thiết bị mạng có vấn đề, thiết bị sẽ tự động hoạt động an toàn và thông báo bằng đèn LED nhấp nháy của cảm biến.
5) Chức năng giám sát cửa ra vào: Đảm bảo an toàn cho những người dừng lại gần cửa.
6) Đèn LED đủ màu: Bạn có thể kiểm tra trạng thái phát hiện bằng màu sáng và thời gian thay thế bằng kiểu nhấp nháy.

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
NSW-A02 N Search WNATRUS NET
Detection method
Motion & presence detection (Image Sensing W)
・Pedestrian flow detection†1 †2 using both infrared and image sensors
・Adoption of near infrared reflectance method in the protection area near the door
Mounting height (max) *1
3.5m
Detection area (MAX) *2
5m in width x 4m in depth (fixed regardless of the mount height)
Output ratings
NET dedicated output
Power voltage / Power consumption
DC12v 200mA and below

*1 Chiều cao của giá đỡ có thể bị giới hạn tùy thuộc vào môi trường lắp đặt.
*2 Đối với khu vực phát hiện áp dụng phương pháp phản xạ hồng ngoại gần, các thông số kỹ thuật được thiết lập cho cảm biến N Search sẽ được áp dụng
†1 Hình ảnh do sản phẩm chụp chỉ được sử dụng cho mục đích dự đoán chuyển động, tốc độ và hướng dựa trên kích thước của đối tượng mục tiêu. Dữ liệu thu được từ hình ảnh không chứa bất kỳ thông tin nào liên quan đến đặc điểm cá nhân hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Hình ảnh đã chụp sẽ bị xóa ngay lập tức.
†2 Thời gian phát hiện chuyển động có thể thay đổi tùy thuộc vào độ sáng của khu vực xung quanh.

Thông tin

NATRUS+e W

Thân thiện với con người và thân thiện với trái đất, Lựa chọn tốt nhất của bạn cho cửa tự động.
Giảm thiểu các khoảng hở không cần thiết X Cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng và không có rào cản.

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi