Liên hệ với chúng tôi
Về

NZ-1 Ultrasonic Sensor

  • MẠNG LƯỚI

Sonar an toàn có vùng phát hiện ba chiều

NZ-1H

NZ-1H

NZ-1R

NZ-1R

NZ-1U

NZ-1U

Bản tóm tắt

Cảm biến siêu âm gắn trên đuôi cửa theo dõi việc mở cửa bằng cách phản xạ sóng siêu âm và giữ cửa mở khi có người qua đường trong khu vực phát hiện. Cảm biến tăng cường an toàn bằng cách ngăn chặn bất cứ thứ gì kẹt vào cửa.

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
NZ-1H Ultrasonic SensorNET
NZ-1R Ultrasonic SensorNET
NZ-1U Ultrasonic SensorNET
Detection method
Ultrasonic reflection still object detection method
Mounting height (max) *1
3.0m
2.5m
2.5m
Detection area (MAX) *2
φ1300mm
φ1500mm
φ1500mm
Output ratings
No-voltage relay contact 1a 50V DC 0.1A (resistance load)
Power voltage
100V AC
Power consumption
4VA or less

*1 Chiều cao của giá đỡ có thể bị giới hạn tùy thuộc vào môi trường lắp đặt.
*2 Đối với khu vực phát hiện áp dụng phương pháp phản xạ hồng ngoại gần, các thông số kỹ thuật được thiết lập cho cảm biến N Search sẽ được áp dụng

Thông tin

Các thiết bị cửa tự động mang logo này hỗ trợ hệ thống mạng sử dụng giao tiếp CAN. NABCO là thương hiệu cửa đầu tiên áp dụng công nghệ mạng tiêu chuẩn quốc tế sử dụng giao tiếp CAN vào hệ thống cửa tự động.
Mạng thông tin không chỉ giữa các thiết bị cửa tự động mà còn giữa các thiết bị tùy chọn như cảm biến và khóa điện đã cải thiện tính bảo mật và độ tin cậy, đồng thời chúng tôi đề xuất kế hoạch bảo trì tốt nhất bằng cách sử dụng dữ liệu bảo trì mà chúng tôi đã thu thập và quản lý.

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi