OA-220CN T
Kích hoạt hồng ngoại chủ động và an toàn với đầu vào thử nghiệm cho cửa trượt tự động
Bản tóm tắt
Kích hoạt hồng ngoại chủ động và an toàn với đầu vào thử nghiệm cho cửa trượt tự động.
*Chỉ dành cho dòng DS-S-EN(HM)
Đặc trưng
1) Cảm biến hồng ngoại chủ động gắn trên cửa trượt tự động kết hợp cả tính năng an toàn và kích hoạt.
2) Vỏ cảm biến có ba màu: bạc, trắng và đen.
3) Khu vực phát hiện rộng giúp phát hiện nhanh chóng mọi phương tiện giao thông, bao gồm cả xe đẩy đến từ mọi góc độ.
4) Điều chỉnh dễ dàng: Thời gian lắp đặt có thể được giảm thiểu tối đa bằng cách sử dụng công tắc cài đặt dễ dàng.
5) Được CE chấp thuận.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
- OA-220CN T
- Detection method
- Active infared reflection
- Mounting height (max) *1
- 3.0m
- Detection area (MAX) *2
- W3.79m× H2.6m
- Power consumption
- less than 2.5W
*1 Chiều cao của giá đỡ có thể bị giới hạn tùy thuộc vào môi trường lắp đặt.
*2 Đối với khu vực phát hiện áp dụng phương pháp phản xạ hồng ngoại gần, các thông số kỹ thuật được thiết lập cho cảm biến N Search sẽ được áp dụng
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác