V-150SL-HM
Đơn vị vận hành cho lối vào sang trọng của các tòa nhà lớn hơn, áp dụng cho cửa có trọng lượng lên đến 120 kg
Bản tóm tắt
Thiết bị vận hành đóng/mở cửa nhẹ nhàng với tải trọng từ 90 đến 120 kg mỗi cánh. Phù hợp nhất với các loại cửa nặng như cửa chính của tòa nhà.
Đây là mẫu cửa tự động cao cấp NATRUS, cửa tự động tiêu chuẩn của tương lai với ưu tiên hàng đầu về an toàn.
Đặc trưng
1) Tính năng tự kiểm tra cảm biến.
Hệ thống cửa sẽ tự kiểm tra trong mọi hoạt động để kiểm tra xem các cảm biến có hoạt động để phát hiện khu vực bảo vệ một cách chính xác hay không.
2) Hệ thống mạng NABCO dựa trên giao tiếp CAN.
Công nghệ truyền thông CAN có độ tin cậy cao trong việc truyền tải thông tin.
3) Nhiều thiết lập cho môi trường thoải mái. Cài đặt thông minh đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.
4) Thiết kế có tuổi thọ cao và chi phí vận hành thấp.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
V-150SL-HM
- Door operator type
- V-150SL
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 120×2
- 120×1
- Applicable door width: DW (mm)
- 650-2500
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- Max. 4
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *3
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *4
*1 Cửa phải được sử dụng trong điều kiện trọng lượng của cửa không vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu trọng lượng vượt quá thông số kỹ thuật, cửa sẽ bị hỏng hoặc xảy ra tai nạn.
*2 Tỷ lệ khung cửa thiết bị không được vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu tỷ lệ khung cửa vượt quá thông số kỹ thuật, hiệu suất được chỉ định sẽ bị ảnh hưởng.
*3 Với máy biến áp do NABCO chỉ định
*4 Tốc độ thay đổi tùy theo trọng lượng cửa hoặc môi trường tại chỗ.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Cuốn sách nhỏ
-
Dữ liệu CAD
-
V-60/85/150SL-HM
Loại gắn trên bề mặt (bề mặt 100 mm)
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.