V-150SL
Đơn vị vận hành cho lối vào sang trọng của các tòa nhà lớn hơn, áp dụng cho cửa có trọng lượng lên đến 150 kg
Bản tóm tắt
Thiết bị vận hành đóng/mở cửa nhẹ nhàng với tải trọng từ 90 đến 150 kg mỗi cánh. Phù hợp nhất với các loại cửa nặng như cửa chính của tòa nhà.
Đây là mẫu cửa tự động cao cấp NATRUS, cửa tự động tiêu chuẩn của tương lai với ưu tiên hàng đầu về an toàn.
Đặc trưng
1) Tính năng tự kiểm tra cho cảm biến
Hệ thống cửa sẽ tự kiểm tra trong mọi hoạt động để kiểm tra xem các cảm biến có hoạt động để phát hiện khu vực bảo vệ một cách chính xác hay không.
2) Hệ thống mạng NABCO dựa trên truyền thông CAN
Công nghệ truyền thông CAN có độ tin cậy cao trong việc truyền tải thông tin
3) Nhiều thiết lập cho môi trường thoải mái. Cài đặt thông minh đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.
4) Thiết kế có tuổi thọ cao và chi phí vận hành thấp
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
V-150SL
- Door operator type
- V-150SL
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 120×2
- 150×2 †1
- -
- 150×1 †1
- Applicable door width: DW (mm)
- 650-2500
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- Max. 4
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *3
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *4
- Wind load (m/sec)
- 15m/s or less
*1 Cửa chỉ nên được sử dụng trong điều kiện trọng lượng riêng của cửa không vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu trọng lượng vượt quá quy định, sẽ xảy ra sự cố hoặc tai nạn.
*2 Tỷ lệ khung hình của cửa tủ không được vượt quá giá trị được quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu tỷ lệ khung hình vượt quá thông số kỹ thuật, hiệu suất được quy định sẽ bị ảnh hưởng.
*3 Với máy biến áp do NABCO chỉ định
*4 Tốc độ thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng cửa hoặc điều kiện môi trường tại công trường.
†1 V-150SL-F (thiết kế đế ray N) áp dụng cho cửa có trọng lượng lên đến 120 kg.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Cuốn sách nhỏ
-
Dữ liệu CAD
-
V-60/85/150SL-F
Loại lắp khung thép/không gỉ (FB)
V-60/85/150SL-S
Loại gắn trên bề mặt (bề mặt 150 mm) -
150SL-M
Loại gắn trên bề mặt (Độ cao)
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.