Liên hệ với chúng tôi
Về

V-250SL

  • Lưới NATRUS

Bộ phận vận hành cho cửa chịu lực nặng và cửa được thiết kế đặc biệt, áp dụng cho cửa có trọng lượng lên đến 250 kg (cửa hai cánh) và 500 kg (cửa đơn)

Độ cao
(Chia đôi)

Nâng cao (Cánh đôi)

Độ cao
(Chia đôi)

Nâng cao (Cánh đôi)

Độ cao
(Đơn)

Mặt đứng (Đơn)

Độ cao
(Đơn)

Mặt đứng (Đơn)

Phần
(Ẩn)

Phần (Ẩn)

Phần
(Lắp trên bề mặt)

Phần (Lắp đặt nổi)

Bản tóm tắt

Bộ phận vận hành có thể đóng/mở các loại cửa chịu lực nặng và cửa được thiết kế đặc biệt. Phù hợp với cửa hai cánh có trọng lượng lên đến 250 kg mỗi cánh và cửa trượt đơn có trọng lượng lên đến 500 kg.
Đây là mẫu cửa tự động cao cấp NATRUS, cửa tự động tiêu chuẩn của tương lai với ưu tiên hàng đầu về an toàn.

Đặc trưng

1) Tính năng tự kiểm tra cảm biến.
Hệ thống cửa sẽ tự kiểm tra trong mọi hoạt động để kiểm tra xem các cảm biến có hoạt động để phát hiện khu vực bảo vệ một cách chính xác hay không.
2) Hệ thống mạng NABCO dựa trên giao tiếp CAN.
Công nghệ truyền thông CAN có độ tin cậy cao trong việc truyền tải thông tin.
3) Nhiều thiết lập cho môi trường thoải mái. Cài đặt thông minh đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.
4) Thiết kế có tuổi thọ cao và chi phí vận hành thấp.

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
V-250SLNATRUS NET
Door operator type
V-250SL
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
250×2
500 x 1(Flat bar mounted)
250 x 1 (Surface mounted)
Applicable door width: DW (mm)
900~2700
1200~2700
Ratio of door height / width : DH / DW *2
3
Required power capacity
230VAC ± 10% 2.5A *3
Door operation speed (m/sec)
0.1-0.7 *4
Wind load (m/sec)
15m/s or less

*1 Cửa phải được sử dụng trong điều kiện trọng lượng của cửa không vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu trọng lượng vượt quá thông số kỹ thuật, cửa sẽ bị hỏng hoặc xảy ra tai nạn.
*2 Tỷ lệ khung cửa thiết bị không được vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu tỷ lệ khung cửa vượt quá thông số kỹ thuật, hiệu suất được chỉ định sẽ bị ảnh hưởng.
*3 Với máy biến áp do NABCO chỉ định
*4 Tốc độ thay đổi tùy theo trọng lượng cửa hoặc môi trường tại chỗ.

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi