Liên hệ với chúng tôi
Về

V-85SL

  • Lưới NATRUS

Đơn vị vận hành phù hợp nhất với cửa tự động hạng trung cho các tòa nhà văn phòng, tạo ra lối vào chất lượng cao

Độ cao
(Chia đôi)

Nâng cao (Cánh đôi)

Độ cao
(Đơn)

Mặt đứng (Đơn)

Phần
(Ẩn)

Phần (Ẩn)

Phần
(Lắp trên bề mặt)

Phần (Lắp đặt nổi)

Bản tóm tắt

Thiết bị này phù hợp với cửa có kích thước trung bình với khung được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, thậm chí cả cửa kính cường lực.
Đây là mẫu cửa tự động tiêu chuẩn của NATRUS, cửa tự động tiêu chuẩn của tương lai với ưu tiên hàng đầu là sự an toàn.

Đặc trưng

1) Tính năng tự kiểm tra cho cảm biến
Hệ thống cửa sẽ tự kiểm tra trong mọi hoạt động để kiểm tra xem các cảm biến có hoạt động để phát hiện khu vực bảo vệ một cách chính xác hay không.
2) Hệ thống mạng NABCO dựa trên truyền thông CAN
Công nghệ truyền thông CAN có độ tin cậy cao trong việc truyền tải thông tin
3) Nhiều thiết lập cho môi trường thoải mái. Cài đặt thông minh đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.
4) Thiết kế có tuổi thọ cao và chi phí vận hành thấp

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
V-85SLNATRUS NET
Door operator type
V-85SL
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
85×2
100×1
Applicable door width: DW (mm)
650-2500
Ratio of door height / width : DH / DW *2
Max. 4
Required power capacity
230VAC ± 10% 2.5A *3
Door operation speed (m/sec)
0.1-0.7 *4
Wind load (m/sec)
15m/s or less

*1 Cửa phải được sử dụng trong điều kiện trọng lượng của cửa không vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu trọng lượng vượt quá thông số kỹ thuật, cửa sẽ bị hỏng hoặc xảy ra tai nạn.
*2 Tỷ lệ khung cửa thiết bị không được vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu tỷ lệ khung cửa vượt quá thông số kỹ thuật, hiệu suất được chỉ định sẽ bị ảnh hưởng.
*3 Với máy biến áp do NABCO chỉ định
*4 Tốc độ thay đổi tùy theo trọng lượng cửa hoặc môi trường tại chỗ.

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi