V-500SL
Đơn vị vận hành có thể đóng/mở trơn tru các cánh cửa lớn và nặng tại các nhà máy
Bản tóm tắt
Bộ phận vận hành này có thể đóng/mở các cửa lớn và nặng tại nhà máy với tốc độ cao. Nó phù hợp với cửa hai cánh có trọng lượng lên đến 500 kg mỗi cánh và cửa trượt đơn có trọng lượng lên đến 1000 kg.
Đặc trưng
1) Bộ điều khiển chính tích hợp một máy vi tính với phần mềm điều khiển tiên tiến.
2) Khả năng vận hành tốc độ cao và đảo chiều nhanh chóng giúp việc di chuyển diễn ra suôn sẻ.
3) Hộp giảm tốc phụ trợ cho phép vận hành cửa có trọng tải lên đến 2000 kg (cửa trượt đơn).
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
V-500SL
- Door operator type
- V-500
- Applicable operator
- Standard type (Elevation)
- Reduction gear type (Elevation)
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 500×2
- 1000×1
- 1000×2
- 2000×1
- Applicable door width: DW (mm)
- 3100
- 6100
- 6100
- 10100
- Required power capacity
- 200VAC ± 10% 50/60Hz 6A *2
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1– 0.5 *3
- 0.1– 0.3 *3
- Electronic lock
- Industrial environmaent (IEC/JIS C 61000-6-2)
- Relative humidity
- 20 to 85% RH (no icing or condensation)
- Applicable door hight: DH (mm)
- 4500
- Ambient temperature
- -10 to 50℃
*1 Cửa chỉ nên được sử dụng trong điều kiện trọng lượng riêng của cửa không vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu trọng lượng vượt quá quy định, sẽ xảy ra sự cố hoặc tai nạn.
*2 Với máy biến áp do NABCO chỉ định
*3 Tốc độ thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng cửa hoặc điều kiện môi trường tại công trường.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Cuốn sách nhỏ
-
Dữ liệu CAD
-
Bánh răng tiêu chuẩn V500SL
-
Hộp số giảm tốc V500SL
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.