NPKX
Cổng tốc độ
Bản tóm tắt
Dòng NPKX là cửa xoay thay vì cửa ra vào, mang lại khả năng bảo mật tốt hơn, tích hợp hiệu quả với hệ thống kiểm soát ra vào của cơ sở và tăng tính linh hoạt trong vận hành.
Đặc trưng
1) Lý tưởng cho việc kiểm soát ra vào và máy bán vé tự động ở sân bay, tàu điện ngầm, thư viện, tòa nhà văn phòng, nhà hát, nhà máy và khu vực giải trí.
3) Cổng xoay có chức năng nhận dạng kênh đơn giản.
4) Quản lý hiệu quả quyền đi bộ của người đi bộ.
4) Hệ thống hoạt động trơn tru và yên tĩnh, tương thích với nhiều phương pháp kiểm soát ra vào khác nhau, bao gồm nhận dạng khuôn mặt, mã QR, thẻ M1, mã vạch, dấu vân tay và thẻ ID.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
- NPKX-1 thin frame
- NPKX-2 thick frame
- Operator box size HW (mm)
- 1400 L× 155 W × 980 H
- 1600 L × 200 W × 1025 H
- Ave. open / close speed
- Less than 0.3s
- Power supply
- AC220 ± 10% V,50HZ
- Passage width
- 600mm (customizable to 900mm)
- 650mm (customizable to 950mm)
- Usage environment
- Operating indoor/outdoor (awning required)
- Ambient temperature
- -10℃~ 60℃
- Waterproof and dustproof grade
- IP33 or above
- Input signal
- Dry contact signal,TTL signal,or low-level pulse signal with pulses wider than 100 milliseconds
- LED indicator board
- 4 pieces
- Access speed
- About 60 people/min (normally open) 40 people/min (normally closed)
- Max power
- <120W
- Motor
- 24V/30W Motor
- Communication interface
- Serial port /485 port
- Box material
- 304 SUS
- Shutter material
- Tempered glass,acrylic,etc.
- Whole device service lif
- Continuous trouble-free opening and closing more than 5 million times
- Operating frequency
- Suitable for long-term use in high frequency places
- Operating noise
- <55dB
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
Liên hệ với chúng tôi