GT-8400
Cửa xoay nặng (Loại lắp nổi)
Bản tóm tắt
Bộ điều khiển cửa xoay công suất lớn và tiết kiệm năng lượng có thể tự động hóa hầu hết mọi loại cửa mới hoặc hiện có.
Đặc trưng
1. Bộ điều khiển cửa xoay công suất lớn (lên đến 250kg) có thể tự động hóa hầu hết mọi loại cửa mới hoặc hiện có.
2. Bộ truyền động nhập khẩu từ Hoa Kỳ, tuân thủ tiêu chuẩn ANSI 156.10, được chứng nhận bởi UL, ULC và CSFM, đảm bảo chất lượng và an toàn cao.
3. Được trang bị chức năng sơ tán khẩn cấp, có thể mở bằng tay theo cả hai hướng trong trường hợp khẩn cấp.
4. Cơ cấu vận hành cơ học được sử dụng với bộ điều khiển điện tử cơ bản hoặc bộ vi xử lý (tiêu chuẩn) mang lại hoạt động hiệu quả và trơn tru.
5. Tốc độ đóng có thể điều chỉnh cho phép cửa đóng sớm hơn để tiết kiệm năng lượng hoặc đóng chậm hơn để tăng cường bảo vệ người đi bộ.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
- GT-8400
- Door type
- Double-swing
- Single-swing
- Glass
- Tempered glass
- Glass thickness
- 10mm/12mm
- Door material
- Aluminum
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Cuốn sách nhỏ
-
Dữ liệu CAD
-
GT-8400-01LP-01L.pdf
GT-8400-01RP-01R.pdf
GT-8400-02L.pdf
GT-8400-02R.pdf
GT-8400-03P-03.pdf
GT-8400-04.pdf -
GT-8400-01LP-01L.dwg
GT-8400-01RP-01R.dwg
GT-8400-02L.dwg
GT-8400-02R.dwg
GT-8400-03P-03.dwg
GT-8400-04.dwg
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.