Liên hệ với chúng tôi
Về

Triple telesopic sliding door

  • NATRUS

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết

Bản tóm tắt

Chiều rộng mở tối đa của cửa trượt.

Đặc trưng

1. Ba cánh cửa di động giúp lối đi rộng hơn.
2. Bộ truyền động rất ổn định, đáng tin cậy và hoạt động trơn tru với độ ồn thấp.
3. Có nhiều thông số kỹ thuật khác nhau để đáp ứng các ứng dụng khác nhau.

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
Triple telesopic sliding doorNATRUS
Door operator type
VS-150 / VS-250
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
60x6
100x3
Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
max 1.6
max 3
Applicable door width: DW (mm)
600-850
600-1000
Ratio of door height / width : DH / DW *2
max 4
max 3
Required power capacity
AC220V 2.5A *3
AC220V 5A *3
Ave. open / close speed
0.35M/S or less

*1 Cửa phải được sử dụng trong điều kiện trọng lượng của cửa không vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu trọng lượng vượt quá thông số kỹ thuật, cửa sẽ bị hỏng hoặc xảy ra tai nạn.
*2 Tỷ lệ khung cửa thiết bị không được vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu tỷ lệ khung cửa vượt quá thông số kỹ thuật, hiệu suất được chỉ định sẽ bị ảnh hưởng.
*3 Với máy biến áp do NABCO chỉ định

Thông tin

NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên về an toàn

Thay đổi toàn bộ mô hình để đạt mức độ an toàn cao nhất.

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi