Liên hệ với chúng tôi
Về

V-150TL Telescopic Door Operator

  • Lưới NATRUS

Khoảng mở rộng hơn khoảng 1,3 lần so với cửa trượt thông thường

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết

Độ cao
(Chia đôi)

Nâng cao (Cánh đôi)

Độ cao
(Đơn)

Mặt đứng (Đơn)

Phần

Phần

bộ phim

Bản tóm tắt

Ưu điểm chính của loại cửa trượt đôi này là cửa mở rộng hơn khoảng 1,3 lần so với cửa trượt thông thường. Mặt tiền hẹp sẽ mở rộng tối đa, và mặt tiền rộng sẽ mở rộng hơn nữa.

Đặc trưng

1) NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên hàng đầu về an toàn.
2) Khoảng mở rộng hơn khoảng 1,3 lần so với cửa trượt thông thường.
3) Thiết kế hộp tiêu đề mới mỏng hơn làm cho vẻ ngoài thẩm mỹ hơn.

Đặc điểm kỹ thuật

You can scroll.

Product name
V-150TL Telescopic Door OperatorNATRUS NET
Door operator type
V-150TL
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
100×4
100×2
Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
2.2
2.4
Applicable door width: DW (mm)
500~1000
500~1000
Ratio of door height / width : DH / DW *2
4.2
Required power capacity
230VAC ± 10% 2.5A *3
Door operation speed (m/sec)
0.1-0.7 *4
Wind load (m/sec)
15m/s or less

*1 Cửa phải được sử dụng trong điều kiện trọng lượng của cửa không vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu trọng lượng vượt quá thông số kỹ thuật, cửa sẽ bị hỏng hoặc xảy ra tai nạn.
*2 Tỷ lệ khung cửa thiết bị không được vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu tỷ lệ khung cửa vượt quá thông số kỹ thuật, hiệu suất được chỉ định sẽ bị ảnh hưởng.
*3 Với máy biến áp do NABCO chỉ định
*4 Tốc độ thay đổi tùy theo trọng lượng cửa hoặc môi trường tại chỗ.

Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi