V-60TL Telescopic Door Operator
Khoảng mở rộng hơn khoảng 1,3 lần so với cửa trượt thông thường
Bản tóm tắt
Ưu điểm chính của loại cửa trượt đôi này là cửa mở rộng hơn khoảng 1,3 lần so với cửa trượt thông thường. Mặt tiền hẹp sẽ mở rộng tối đa, và mặt tiền rộng sẽ mở rộng hơn nữa.
Đặc trưng
1) NATRUS, Cửa tự động tiêu chuẩn tương lai với ưu tiên hàng đầu về an toàn.
2) Khoảng mở rộng hơn khoảng 1,3 lần so với cửa trượt thông thường.
3) Thiết kế hộp tiêu đề mới mỏng hơn làm cho vẻ ngoài thẩm mỹ hơn.
Đặc điểm kỹ thuật
You can scroll.
- Product name
-
V-60TL Telescopic Door Operator
- Door operator type
- V-60TL
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 40×4
- 50×2
- Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
- 1.4
- 1.6
- Applicable door width: DW (mm)
- 500~550
- 500~600
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- 4.2
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *3
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *4
- Wind load (m/sec)
- 7m/s or less*5
*1 Cửa chỉ nên được sử dụng trong điều kiện trọng lượng riêng của cửa không vượt quá giá trị quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu trọng lượng vượt quá quy định, sẽ xảy ra sự cố hoặc tai nạn.
*2 Tỷ lệ khung hình của cửa tủ không được vượt quá giá trị được quy định trong thông số kỹ thuật. Nếu tỷ lệ khung hình vượt quá thông số kỹ thuật, hiệu suất được quy định sẽ bị ảnh hưởng.
*3 Với máy biến áp do NABCO chỉ định
*4 Tốc độ thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng cửa hoặc điều kiện môi trường tại công trường.
*5 V-60TL chỉ dùng cho mục đích trong nhà.
Danh mục sản phẩm
Thiết bị vận hành cửa tự động
Người khác
-
Cuốn sách nhỏ
-
Dữ liệu CAD
-
V-60/85/150TL-N
Loại lắp khung thép/không gỉ (FB) -
V-60/85/150TL-S
Loại gắn trên bề mặt
Hướng dẫn
Các tệp DXF được nén thành định dạng tệp ZIP. Sau khi tải xuống tệp ZIP, vui lòng giải nén tệp DXF để xem.
Để đọc tệp PDF, bạn sẽ cần Adobe Reader, phần mềm miễn phí của Adobe Systems Incorporated.
Nếu bạn không thể xem định dạng này, vui lòng tải xuống Adobe Reader.